JACOB® - Viti di pressione con filettatura metrica

BN 22110
Overlay

1

/2

JACOB® - Viti di pressione con filettatura metrica

BN 22110
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Ricambio da utilizzare in combinazione con altri componenti
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD