JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica

BN 23034
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica

BN 23034
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Composizione del materiale
senza piombo
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Controdado esagonale: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423 e ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Per il fissaggio sicuro di pressacavi e degli accessori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

Per maggiori informazioni sull'ottone senza piombo

Visitate la nostra pagina marchi

Varianti

CAD