JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità

BN 23035
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità
  • Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità

BN 23035
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Composizione del materiale
senza piombo
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Controdado esagonale: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Per un fissaggio sicuro di pressacavi EMC, penetra gli strati di verniciatura a smalto o a polvere in modo da stabilire un contatto ottimale per garantire l’equipotenzialità, elevata resistenza alle vibrazioni
  • Intervallo di temperatura: -60 °C / +200 °C

Per maggiori informazioni sull'ottone senza piombo

Visitate la nostra pagina marchi

Varianti

CAD