Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tappo filettato: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP66/IP68 - 5 bar, tipo 4X
Per maggiori informazioni sull'ottone senza piombo
Visitate la nostra pagina marchi
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.