Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tappo filettato: ottone senza piombo CuZn21Si3P, nichelato elettrolitico
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
- Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
- Grado di protezione: IP54
Per maggiori informazioni sull'ottone senza piombo
Visitate la nostra pagina marchi