JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22171
Immagine del prodotto JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  1. Immagine del prodotto JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  • Immagine del prodotto JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22171
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
FAVORIT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Dispositivo anti-strappo: ottone, nichelato elettrolitico
  • Viti: INOX
  • Rosette: acciaio, zincato
  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54

Varianti

CAD