JACOB® FAVORIT - Viti di pressione con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22197
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Viti di pressione con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22197
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
FAVORIT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Dispositivo anti-strappo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Viti: INOX
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Ricambio da utilizzare in combinazione con altri componenti, funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD