JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22220
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22220
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
FAVORIT
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: poliammide PA 6 GF30

  • Dispositivo anti-strappo: poliammide PA 6 GF30

  • Vite/dado: INOX

  • Rosette: polietilene PE-HD

  • Guarnizione interna: SBR/NBR

  • Corpo: poliammide PA 6 GF30

  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430

  • Funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia

  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +80 °C

  • Grado di protezione: IP55

Varianti

CAD