Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Dispositivo anti-strappo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Viti: INOX
- Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
- Ricambio da utilizzare in combinazione con altri componenti, elevata capacità anti-strappo
- Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
- Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti