JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22219
Immagine del prodotto JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  1. Immagine del prodotto JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  • Immagine del prodotto JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

JACOB® KRALLEN - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

BN 22219
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
KRALLEN
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: poliammide PA 6 GF30
  • Dispositivo anti-strappo: poliossimetilene POM
  • Guarnizione interna: SBR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Con dispositivo anti-strappo, protezione anti-piega
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C
  • Grado di protezione: IP65

Varianti