JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro

BN 22152
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro

BN 22152
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2

  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR

  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • O-ring: Perbunan NBR

  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430

  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare

  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico

  • Intervallo di temperatura: -40 °C, statico, per brevi periodi

  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Varianti

CAD