JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura Pg

BN 22154
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Pressacavi EMC con filettatura Pg

BN 22154
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Per cavi e conduttori schermati, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Montaggio

Varianti

CAD