Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna/parte esterna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Guarnizione interna/parte interna: TPE/TPS
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: NPT
- Per cavi e conduttori schermati, funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
- Grado di protezione: IP68 - 5 bar
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.