Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: poliammide PA 6 V-2
- Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
- Funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
- Grado di protezione: IP68 - 5 bar
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.