Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
- Guarnizione interna: TPE/TPS
- Corpo: poliammide PA 6 V-2
- Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
- Guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP65, a condizione che il diametro dei fori nella guarnizione interna e il diametro dei cavi siano praticamente identici