JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e spirale anti-piega

BN 22214
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e spirale anti-piega

BN 22214
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Con spirale anti-piega, per proteggere il cavo in maniera mobile e flessibile; funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B, Certificazione UL/CSA: E140310.

Varianti

CAD