JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità

BN 22184
Overlay

1

/2

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg e bordi taglienti per garantire l’equipotenzialità

BN 22184
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Controdado esagonale: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Per un fissaggio sicuro di pressacavi EMC, penetra gli strati di verniciatura a smalto o a polvere in modo da stabilire un contatto ottimale per garantire l’equipotenzialità, elevata resistenza alle vibrazioni
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

Varianti

CAD