JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas

BN 22186
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas
  • Immagine del prodotto JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura gas

BN 22186
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Controdado esagonale: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura interna: filettatura gas, secondo DIN ISO 228
  • Per il fissaggio sicuro di pressacavi e accessori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

Varianti

CAD