JACOB® - Riduzioni zigrinate da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22191
Overlay

1

/2

JACOB® - Riduzioni zigrinate da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22191
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Riduzione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD