Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Riduzione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
O-ring: Perbunan NBR
Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti