JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22193
Immagine del prodotto JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg
  • Immagine del prodotto JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg

JACOB® - Ampliatori cilindrici da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22193
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Ampliatore: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Ampliatore da un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni maggiori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD