JACOB® - Dispositivi di bloccaggio con viti di pressione con filettatura Pg e dispositivo anti-strappo

BN 22195
Overlay

1

/2

JACOB® - Dispositivi di bloccaggio con viti di pressione con filettatura Pg e dispositivo anti-strappo

BN 22195
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Dispositivo anti-strappo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico

  • Viti: INOX

  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430

  • Ricambio da utilizzare in combinazione con altri componenti, elevata capacità anti-strappo

  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD