JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg standard

BN 22203
Overlay

1

/2

JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg standard

BN 22203
Marca
JACOB®
Materiale
Zinco pressofuso
Esecuione
standard

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD