JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga

BN 22204
Immagine del prodotto JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga
  • Immagine del prodotto JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga

JACOB® - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg lunga

BN 22204
Marca
JACOB®
Materiale
Zinco pressofuso
Esecuzione
lunga

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD