JACOB® - Raccordi angolari a 90° con dado di bloccaggio con filettatura interna ed esterna Pg

BN 22205
Overlay

1

/2

JACOB® - Raccordi angolari a 90° con dado di bloccaggio con filettatura interna ed esterna Pg

BN 22205
Marca
JACOB®
Materiale
Zinco pressofuso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado di bloccaggio: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione con spazi ridotti a disposizione grazie alle dimensioni compatte, il dado di bloccaggio consente l’orientamento e il fissaggio nella posizione desiderata
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD