JACOB® - Pressacavi angolari a 90° con filettatura Pg e vite di pressione

BN 22206
Overlay

1

/2

JACOB® - Pressacavi angolari a 90° con filettatura Pg e vite di pressione

BN 22206
Marca
JACOB®
Materiale
Zinco pressofuso
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Rosette: acciaio, zincato
  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
  • Corpo: pressofusione di zinco
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP55

Montaggio

Il campo massimo di serraggio dipende dal tipo di cavo e di montaggio.

Varianti

CAD