Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Riduzione: poliammide PA 6 GF30
- Filettatura esterna: Pg, secondo DIN 40430
- Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
- Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti