JACOB® - Ampliatori esagonali da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22237
Overlay

1

/2

JACOB® - Ampliatori esagonali da filettatura Pg a filettatura Pg

BN 22237
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Composizione del materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Ampliatore: poliammide PA 6 GF30

  • Filettatura esterna: Pg, secondo DIN 40430

  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430

  • Ampliatore da un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni maggiori

  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C

  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD