JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg

BN 22239
Immagine del prodotto JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg
  • Immagine del prodotto JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg

JACOB® - Viti di pressione con filettatura Pg

BN 22239
Marca
JACOB®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
grigio chiaro RAL 7035

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: poliammide PA 6 GF30
  • Elemento: Pg, secondo DIN 40430
  • Elemento da utilizzare in combinazione con altri componenti
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti

Varianti

CAD