Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tappo filettato: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
- Gruppo apparecchiatura: II
- Categoria/Zona: 2G e 2D / 1, 2, 21, 22
- Classe di protezione: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
- Grado di protezione: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Certificato di conformità CE del tipo: PTB 16 ATEX 1006. Certificato IECEx: IECEx PTB 16.0017.