JACOB® - Riduzioni esagonali Ex da filettatura metrica a filettatura metrica, con o-ring

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Riduzioni esagonali Ex da filettatura metrica a filettatura metrica, con o-ring

BN 22340
Marca
JACOB®
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Riduzione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
  • Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
  • Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
  • Gruppo apparecchiatura: II
  • Categoria/Zona: 2G e 2D / 1, 2, 21, 22
  • Classe di protezione: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Certificato di conformità CE del tipo: PTB 16 ATEX 1006. Certificato IECEx: IECEx PTB 16.0017.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

Non è consentito l'avvitamento di più riduzioni per diminuire le dimensioni della filettatura.

Varianti

CAD