Otturatori Ex

BN 22306
Immagine del prodotto Otturatori Ex
  1. Immagine del prodotto Otturatori Ex
  2. Disegno tecnico con quote di Otturatori Ex
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Otturatori Ex
  • Immagine del prodotto Otturatori Ex
  • Disegno tecnico con quote di Otturatori Ex

Otturatori Ex

BN 22306
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
rosso
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Da utilizzare unicamente in pressacavi Ex delle seguenti tipologie:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • Per una chiusura sicura di pressacavi Ex non occupati da cavi o conduttori
  • Gruppo (Zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcatura: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Intervallo di temperatura: -55 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP66

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificato di conformità CE del tipo: PTB 14 ATEX 1015 X. Certificato IECEx: IECEx PTB 14.0027X.

Varianti