Otturatori Ex

BN 22318
Overlay

1

/2

Otturatori Ex

BN 22318
Materiale
Resina acetalica
Colore
rossa / bianco
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Da utilizzare unicamente in pressacavi Ex delle seguenti tipologie:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • Per una chiusura sicura di pressacavi Ex non occupati da cavi o conduttori
  • Gruppo (Zona): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Marcatura: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Intervallo di temperatura: -55 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP66

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificato di conformità CE del tipo: PTB 14 ATEX 1015 X. Certificato IECEx: IECEx PTB 14.0027X.

Varianti