Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: poliammide 6 (PA 6 V-2)
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: poliammide PA 6 V-2
- Dado di fissaggio: poliammide PA 6 GF30
- Guarnizione sagomata: Perbunan/politetrafluoroetilene NBR/PTFE
- Montaggio rapido e semplice senza utensili speciali, installazione e rimozione senza problemi da un singolo lato. Non necessita del controdado all’interno, utile per l’installazione in aree con spazio limitato, montabile in fori passanti con dimensioni secondo EN 62444; non è necessaria alcuna filettatura interna per pareti con spessori da 1 – 4 mm con regolazione continua, funzione anti-strappo integrata, ampia capacità di tenuta e fissaggio
- Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP68