Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Pressa con tornello automatico, con ciotola vibrante

BN 26703
Overlay

1

/2

Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Pressa con tornello automatico, con ciotola vibrante

BN 26703
Linea di prodotti
OneTouch™ 824™ 5He LITE
Marca
Haeger®
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forza di pressione: 3,56 - 71,17 kN
  • Profonidtà bocca: 610 mm
  • Altezza: 2515 mm
  • Larghezza: 1041 mm
  • Profondità: 1626 mm
  • Peso: 1406 kg
  • La nuova staffa a Shuttle crea un allineamento di precisione
  • Con due scatole vibranti (MAS-350)
  • Sistema di distribuzione automatica a 2 pieghe per elementi pressati
  • TIS-Tornello
  • Con touch screen più grande e software di programma
  • Entro 10 secondi un programma può essere chiamato
  • Programma software con più possibilità
  • Sistema di misurazione della lunghezza degli elementi di fissaggio (pressa solo gli elementi con la lunghezza corretta)

Ulteriori informazioni

Per perni, dadi, boccole da M2 a M10. Nel materiale di base corrispondente

Varianti