Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante

BN 26705
Immagine del prodotto Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante
  1. Immagine del prodotto Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante
  2. Disegno tecnico con quote di Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante
  • Immagine del prodotto Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante
  • Disegno tecnico con quote di Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante

Haeger® OneTouch™ 824™ OT5He - Pressa cambiautensili automatico a 4 stazioni, con ciotola vibrante

BN 26705
Linea di prodotti
OneTouch™ 824™ OT5He
Marca
Haeger®
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forza di pressione: 3,56 - 71,17 kN
  • Profonidtà bocca: 610 mm
  • Altezza: 2515 mm
  • Larghezza: 1118 mm
  • Profondità: 1626 mm
  • Peso: 1452 kg
  • Equipaggiamento supplementare: cambiautensili inferiore automatico a 4 stazioni e portautensili superiore automatico a 4 stazioni
  • Sistema di distribuzione automatica a 4 pieghe per elementi pressati
  • Con touch screen più grande e software di programma
  • Entro 10 secondi un programma può essere chiamato
  • Programma software con più possibilità
  • Sistema di misurazione della lunghezza degli elementi di fissaggio (pressa solo gli elementi con la lunghezza corretta)
  • Con quattro scatole vibranti (MAS-350)
  • Opzionale con interfaccia robotica

Ulteriori informazioni

Per perni, dadi, boccole da M2 a M10. Nel materiale di base corrispondente

Varianti