PEMSERTER® InDie - Sistema di alimentazione di perni a pressione PEM® per pezzi di serie off-tool

BN 26670
Overlay

PEMSERTER® InDie - Sistema di alimentazione di perni a pressione PEM® per pezzi di serie off-tool

BN 26670
Marca
PEMSERTER®
Linea di prodotti
InDie
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Collegamento aria: 6-7 bar

  • Altezza (incl. bunker): 2000 mm

  • Larghezza: 1000 mm

  • Profondità: 1500 mm

  • Peso: 745 kg

Varianti