Huck® Range Force™ - Pistola rivettatrice a batteria in valigetta di plastica

BN 29979
Overlay

1

/2

Huck® Range Force™ - Pistola rivettatrice a batteria in valigetta di plastica

BN 29979
Marca
Huck®
Linea di prodotti
Range Force™
Materiale
Materiali multipli
Numero ONU

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti a strappo e bulloni a strappo Ø: 4,8-6,4

  • Peso: 2,5 kg con battería 5 Ah

  • Corsa dell’utensile: 30 mm

  • Forza di trazione: regolabile fino a 20 kN

  • Tempo di ricarica: circa 45 minuti

  • Installazioni per carica: circa 1500-2500 rivetti da 6,4 o 500-1000 bulloni a strappo

  • Utensile a batteria con controllo della forza di trazione a regolazione elettronica

  • Forza di trazione elevata (regolabile) e corsa lunga per la massima versatilità

  • Consente di installare l’intero assortimento Huck di rivetti strutturali e non strutturali (fino a 6,4 mm) e bulloni a strappo (fino a 6,4 BobTail® / MagnaGrip®)

  • Compatibile con teste di trazione Huck e batterie Makita da 18 V

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 Batterie agli ioni di litio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di litio confezionate con apparecchiature (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Contenuto della fornitura

1 Pistola rivettatrice a batteria

2 Batterie Li-Ion 18 V / 5,0 Ah

1 Caricabatterie

1 Valigetta

Varianti