DEWALT® DCF403-B-EU DCF403-B-EU - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, rivettatrice senza batteria / senza caricabatteria

BN 53356
Overlay

1

/2

DEWALT® DCF403-B-EU DCF403-B-EU - Rivettatrice a batteria in T STAK™-kitbox, rivettatrice senza batteria / senza caricabatteria

BN 53356
Marca
DEWALT®
Linea di prodotti
DCF403-B-EU
Materiale
Materiali multipli
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti standard di Ø: 2,4-4,8

  • Peso: 1,6 kg (solo rivettatrice a batteria)

  • Lunghezza della corsa: 25 mm

  • Motore: 18 V, senza spazzole

  • Forza di trazione: max 10 kN

  • Rivetti al minuto: 43

  • Numero di rivetti per carica della batteria: fino a 800 (Ø4,8) con una batteria da 2,0 Ah

  • Rivetti consigliati: POP® e AVDEL® rivetti ciechi

  • Massimizza la produttività in cantiere grazie alla sostituzione dell'ogiva senza attrezzi e allo stoccaggio dell'ogiva a bordo.

  • Facile da usare con installazione rapida della batteria a slitta, luce LED per una chiara visibilità dell'applicazione, impugnatura ergonomica e morbida. Un raccoglitore di mandrini per rivetti integrato assicura che i mandrini sciolti siano conservati durante il funzionamento dell'utensile.

  • Le batterie DeWalt 18V XR® sono compatibili con più di 250 utensili sul mercato

  • Questo rivettatrice a batteria migliora la mobilità e la portabilità dell'operatore, consentendogli di spostarsi facilmente nelle applicazioni senza i vincoli e i rischi di una linea di aria compressa.

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Ulteriori informazioni

Compatibile con la batteria DeWalt DCB183 (18 V / 2,0 Ah XR Li-Ion) e con il caricabatterie DeWalt DCB1104, non inclusi

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Rivettatrice DCF403, senza batteria

1 T STAK™-kitbox

1 Nasello ciascuno: ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8

1 Manuale di istruzioni

Varianti