Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Per rivetti standard di Ø: 4,8-6,4
- Peso: 1,6 kg (solo rivettatrice a batteria)
- Lunghezza della corsa: 30 mm
- Motore: 18 V, senza spazzole
- Forza di trazione: max 20 kN
- Rivetti al minuto: 38
- Numero di rivetti per carica della batteria: fino a 300 (Ø6,4) con una batteria da 1,7 Ah
- Spina europea
- Rivetti consigliati: POP® e AVDEL® rivetti ciechi
- Massimizza la produttività in cantiere grazie alla sostituzione dell'ogiva senza attrezzi e allo stoccaggio dell'ogiva a bordo
- Facile da usare con installazione rapida della batteria a slitta, luce LED per una chiara visibilità dell'applicazione, impugnatura ergonomica e morbida. Un raccoglitore di mandrini per rivetti integrato assicura che i mandrini sciolti siano conservati durante il funzionamento dell'utensile
- Le batterie DeWalt 18V XR® sono compatibili con più di 250 utensili sul mercato
- Questo rivettatrice a batteria migliora la mobilità e la portabilità dell'operatore, consentendogli di spostarsi facilmente nelle applicazioni senza i vincoli e i rischi di una linea di aria compressa
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com
Istruzioni di sicurezza
Numero ONU
UN-3481 Batterie agli ioni di litio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di litio confezionate con apparecchiature (comprese batterie agli ioni di litio polimero)
Trasporto e stoccaggio
Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.
Contenuto della fornitura
1 Rivettatrice a batteria DCF414
2 Batterie agli ioni di litio Dewalt DCBP034 POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah XR
1 Caricabatterie DeWalt DCB1104 per batterie agli ioni di litio da 18 V, 230 V
1 T STAK™-kitbox
1 Nasello ciascuno: ø4,8/ø6/ø6,4
1 Manuale di istruzioni