Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Per rivetti Ø: 2,4 - 5
- Peso (con batteria): 1,6 kg
- Forza di trazione: 10 kN
- Corsa: 25 mm
- 2 Batterie: 20 V / 2 Ah ioni di litio
- Tempo di ricarica: < 30 min
Istruzioni di sicurezza
Numero ONU
UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)
Contenuto della fornitura
Bussole d'appoggio 2,4-5
2x Batterie 20V / 2 Ah
Caricabatterie rapido RivdomPLUS
Valigetta