Rivdom® eBZ ZERO - Rivettatrice a batteria completa di accessori

BN 56000
Overlay

1

/2

Rivdom® eBZ ZERO - Rivettatrice a batteria completa di accessori

BN 56000
Marca
Rivdom®
Linea di prodotti
eBZ ZERO
Materiale
Materiali multipli
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti Ø: 2-4
  • Peso (con batteria): 1,3 kg
  • Forza di trazione: 6,8 kN
  • Corsa: 20 mm
  • 2 Batterie: 12 V / 2 Ah ioni di litio
  • Tempo di ricarica: < 30 min

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Contenuto della fornitura

Bussole d'appoggio 2,4-4

2x Batterie 12V / 2 Ah

Caricabatterie rapido RivdomPLUS

Valigetta

Varianti