POP® PS40X PS40X - Rivettatrice manuale per rivetti a strappo

BN 25339
Overlay

1

/2

POP® PS40X PS40X - Rivettatrice manuale per rivetti a strappo

BN 25339
Marca
POP®
Linea di prodotti
PS40X
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti Ø: 3 - 6,4 tutti i materiali - alluminio, acciaio, acciaio inox
  • Peso: 1,9 kg
  • Lunghezza: 525 mm
  • Lunghezza della corsa: 13 mm
  • Contenitore di raccolta dello stelo rimovibile integrato
  • Costruzione professionale e robusta in acciaio
  • Trazione ottimale per la massima efficienza
  • Manicotto anteriore regolabile per ottimizzare l'impostazione della corsa, consente di impostare il punto di rottura nella posizione più ideale

Rivettatrici manuali POP®: Guida alla scelta per rivetti a strappo (PDF)

Contenuto della fornitura

Bussole d'appoggio e ganasce per rivetti ciechi Ø 3-6,4

Varianti