POP® PS45X - Rivettatrice manuale per rivetti a strappo

BN 25340
Overlay

1

/2

POP® PS45X - Rivettatrice manuale per rivetti a strappo

BN 25340
Linea di prodotti
PS45X
Marca
POP®
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti Ø: 3 - 6,4 tutti i materiali - alluminio, acciaio, acciaio inox. Monobolt® Ø: 4,8-6,4
  • Peso: 2,6 kg
  • Lunghezza di lavoro: 660 mm
  • Lunghezza della corsa: 13 mm
  • Contenitore di raccolta dello stelo rimovibile integrato
  • Standard professionale, struttura in acciaio per impieghi gravosi
  • Le leve telescopiche a più posizioni si estendono per massimizzare la leva e la forza di trazione
  • Manicotto anteriore regolabile per ottimizzare l'impostazione della corsa, consente di impostare il punto di rottura nella posizione più ideale
  • La posizione non estesa rende l'utensile più compatto

Rivettatrici manuali POP®: Guida alla scelta per rivetti a strappo (PDF)

Contenuto della fornitura

Bussole d'appoggio e ganasce per rivetti ciechi Ø 3-6,4

Varianti