Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Attrezzato per rivetti standard con diametro 4,8 e 6,4 mm
- Peso: 2,14 kg (bussola d'appoggio inclusa)
- Forza di trazione a 5,5 bar: 17 kN
- Rapporto forza-peso: 7,94 kN/kg
- Corsa: min. 26 mm
- Ciclo (circa): 0,9 sec.
- Pressione d’esercizio: 5-7 bar
- Volume d’aria libero a 5,5 bar: 6,3 l
- Livello sonoro: 78,4 dB (A)
- Con testa di trazione 76003-15100
- Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!