POP® ProSet® XT4 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 50684
Overlay

1

/2

POP® ProSet® XT4 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 50684
Marca
POP®
Linea di prodotti
ProSet® XT4
Materiale
Materiali multipli
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attrezzato per rivetti standard con diametro 4,8 e 6,4 mm
  • Peso: 2,16 kg (bussola d'appoggio inclusa)
  • Forza di trazione a 5,5 bar: 23 kN
  • Rapporto forza-peso: 10,65 kN/kg
  • Corsa: min. 18 mm
  • Ciclo (circa): 1 sec.
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • Volume d’aria libero a 5,5 bar: 6,3 l
  • Livello sonoro: 77,9 dB (A)
  • Con testa di trazione 76003-15100
  • Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!

Varianti