POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata

BN 924
Immagine del prodotto POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata
  1. Immagine del prodotto POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata
  2. Disegno tecnico con quote di POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata
  • Immagine del prodotto POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata
  • Disegno tecnico con quote di POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata

POP® TAPD...BS - Rivetti a strappo Standard a testa bombata

BN 924
Standard
~DIN 7337 A ~ISO 15977 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391
Forma della testa
Tonda bassa
Marca
POP®
Linea di prodotti
TAPD...BS
Materiale
Alluminio
Tipo di materiale
EN AW 5154 (AlMg3,5)
Superficie
grezzo

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Rivetto: alluminio EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • Mandrino: acciaio zincato

Varianti

CAD