TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso

BN 25110
Immagine del prodotto TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso
  1. Immagine del prodotto TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso
  2. Disegno tecnico con quote di TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso
  • Immagine del prodotto TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso
  • Disegno tecnico con quote di TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso

TUBTARA® DPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, cilindrici, fine chiuso

BN 25110
Forma della testa
Testa piana con sigillo sottotetto
Marca
TUBTARA®
Linea di prodotti
DPX
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A4

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tenuta IPx7 garantita nelle condizioni di prova del produttore
  • Sigillante sottotesta: acrilato, turchese
  • Durata di conservazione: 4 anni (a 30 °C e 65 % di umidità)

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Precote 200 Informatione: Download (PDF)

Ulteriori informazioni

Resistenza alla temperatura:

Aria: -50 °C ... +150 °C.

Acqua: +100 °C.

Oli, liquido dei freni: +150 °C.

Carburanti: temperatura ambiente.

Glicole/acqua, 50/50: +120 °C

Varianti

CAD