TUBTARA® HDPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, gambo esagonale parziale, fine chiuso

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Rivetti tubolari filettati testa piana con sigillo sottotetto Precote 200, gambo esagonale parziale, fine chiuso

BN 25111
Forma della testa
Testa piana con sigillo sottotetto
Marca
TUBTARA®
Linea di prodotti
HDPX
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tenuta IPx7 garantita nelle condizioni di prova del produttore

  • Rivestimento sottotesta: acrilato, turchese

  • Durata di conservazione: 4 anni (a 30 °C e 65 % di umidità)

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Precote 200 Informatione: Download (PDF)

Ulteriori informazioni

Resistenza alla temperatura:

Aria: -50 °C ... +150 °C

Acqua: +100 °C

Oli, liquido dei freni: +150 °C

Combustibili: temperatura ambiente

Glicole/acqua, 50/50: +120 °C

Varianti

CAD