TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi

BN 25096
Immagine del prodotto TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi
  1. Immagine del prodotto TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi
  2. Disegno tecnico con quote di TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi
  • Immagine del prodotto TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi
  • Disegno tecnico con quote di TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi

TUBTARA® UFX / SFX - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, chiusi

BN 25096
Forma della testa
Svasata piana
Marca
TUBTARA®
Linea di prodotti
UFX / SFX
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A4

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Montaggio

Per utilizzare i rivetti tubolari a testa svasata è necessario eseguire una svasatura di 90°.

La testa svasata deve sporgere dopo il montaggio di min. 0,1 mm, in modo che il particolare da assemblare durante l'avvitamento prema sulla testa del rivetto impedendo così una rotazione dello stesso.

Varianti